เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizon
Horizon
Horizon
Horizon
    Monier

    Horizon

    New: the concrete roof tile that has such an ultra-sleek design that a roof optically forms almost one seamless surface. This makes the Innoslate the most elegant and aesthetic finish available, a gift for any modern architect. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 305 mm (280 - 305 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 380 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1mm. Units per m2 of 164 - 17,9. Weight per m2 ± 49,7 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.horizon_7780001_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizon
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles