เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kruispan
Kruispan
Kruispan
    Monier

    Kruispan

    There are buildings that require creativity. Such a property is an ideal combination with the Kruispan. This tile fits both classical and modern construction. The Kruispan is placed in broken bond, giving a unique look that really attracts attention. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 245 mm (239-245). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 287 x 224 mm. Coverage 199 mm +/- 1 mm. Units per m2 of 20,5 - 21.Weight per m2 ± 43,6 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kruispan_7770113_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kruispan
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)287
    • กว้าง (มิลลิเมตร)224
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles