เผยแพร่สินค้าของคุณ
Legacy Mineral Roof System
Legacy Mineral Roof System
    Monier

    Legacy Mineral Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.legacy-mineral_7780059_my
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Legacy Mineral
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยมาเลเซีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย