เผยแพร่สินค้าของคุณ
Low Pitch System
Low Pitch System
Low Pitch System
    Monier

    Low Pitch System

    Our Low Pitch System offers a reliable solution for roof pitches between 7 -15 degrees For Instruction videos on how to apply the Monier Revit files, go to “Links” and “Instruction video”
    สเปคสินค้า
    • Batten guage 375 mm (Variable 365 - 375 mm ) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 7° - 15° consult with the department Dakservice or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 480 x 365 mm Average coverage 330 mm +/- 1 mm Units per m2 of 8,1 - 8,3 Weight per m2 ± 41,8 kg To create a roof specification go to http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html Here you have the possibility to create your building specification text.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.low-pitch-system_7780011_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Pitch System
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles