เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
    Monier

    Nobilee

    Flat appearance.
    The perfect combination of traditional and modern.
    Thinnest nose in its category.
    Hidden interlocking.
    Appearance 20 per m2.
    Stable installation thanks to its 2 large nibs.

    สเปคสินค้า
    • Type: Flat concrete sliding tile (Mineral) with longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m2: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.6 kg.
      Weight per m2: from 44 to 52 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: from 29.9 to 30.1 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 40% / 22°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-205 [DTU 40.241].
      Tile profile category: Category G0.
      Number of tiles per pallet: 140.
      Weight per pallet: 650 kg.
      Production site: Verberie plant.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nobilee_7770130_fr
    • Product familyToitures en pente
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nobilee
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING