เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nordica Roof System
Nordica Roof System
Nordica Roof System
    Monier

    Nordica Roof System

    Monier Nordica Roof System brings a totally new roofscape to Malaysia with its rounded wave design - an inspiration from Nordic and Baltic regions.
    สเปคสินค้า
    • Nordica Roof System Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 300 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 47.5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nordica_7780062_my
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nordica
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยมาเลเซีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_21
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย