เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oude Holle
Oude Holle
Oude Holle
Oude Holle
    Monier

    Oude Holle

    The Oude Holle is our original model. Countless Dutch roofs are covered with this pan tile. This is how the Oude Holle protects our homes for centuries. With this, this characteristic pan has left its mark on our street scene. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 304 – 306mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15° - 25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 343x 242 mm. Coverage 202 mm +/- 1 mm Units per m2 of 16.2 – 16.3. Weight per m2 35.6 – 35.9 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oude-holle_7770107_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oude Holle
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)343
    • กว้าง (มิลลิเมตร)242
    • ความลึก (มิลลิเมตร)78
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles