เผยแพร่สินค้าของคุณ
OVH 200
OVH 200
OVH 200
    Monier

    OVH 200

    The name OVH stands for Re-Improved Hollow. This pan is a logical continuation of the authentic Oude Holle, which has covered our Dutch roofs for centuries. The OVH 200 is a beautiful, classic roof tile that you can rely on for years! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 308 mm (306 - 308). Minimum Roof pitch 25°For roof pitches 15° - 25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 371 x 263 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 16,2 - 16,3. Weight per m2 ± 45,6 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ovh200_7770105_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OVH 200
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)371
    • กว้าง (มิลลิเมตร)263
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles