เผยแพร่สินค้าของคุณ
OVH 206
OVH 206
OVH 206
    Monier

    OVH 206

    A classic, pure Dutch roof. The OVH 206 tile is one of our most traditional models. It has been used for over a century on roofs. This beautiful classic tile you can trust for years. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 315 mm (311 - 315 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 372 x 268 mm. Coverage 206 mm +/- 1mm. Units per m2 of 15,4 - 15,6. Weight per m2 ± 38,8 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ovh206_7770104_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OVH 206
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)372
    • กว้าง (มิลลิเมตร)268
    • ความลึก (มิลลิเมตร)78
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles