เผยแพร่สินค้าของคุณ
Perspective Mineral Roof System
Perspective Mineral Roof System
    Monier

    Perspective Mineral Roof System

    Monier Perspective Mineral combines ultra modern geometrical shape that is dimensionally consistent and suitable for unconventional 15° pitch roofs, along with trendy and modern colours to best suit your preferred roof styles.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 15°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 43.6 - 50.9 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.perspective-mineral_7780060_my
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Perspective Mineral
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยมาเลเซีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย