เผยแพร่สินค้าของคุณ
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
    Monier

    Perspective

    Low profile.
    Perspective raises the standard.
    Contemporary profile.
    Shaped and rounded nose.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to raised interlocking.

    สเปคสินค้า
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.6 kg.
      Weight per m²: from 44.2 to 52 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 25% / 14°04’.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Technical Advice No.5/11 - 2243 V1 of February 2012.
      Tile profile category: Category G1.
      Number of tiles per pallet: 160.
      Weight per pallet: 740 kg.
      Production sites: Saint-Nabord and Aiguillon plants.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.perspective_7770129_fr
    • Product familyToitures en pente
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Perspective
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING