เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
    Monier

    Plein Ciel

    High contour.
    The best example of Plein Ciel.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to its raised interlocking.
    South of France profile.
    Shaped and rounded nose.
    Mountain Class tile.

    สเปคสินค้า
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 10.6 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.2 kg.
      Weight per m²: from 40.3 to 44.5 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33.2 cm.
      Useful width: from 28.8 to 30.2 cm.
      Gauge (depending on slope): from 31.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 25% / 14°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: 0.2 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.2 ml.
      Laying: Laid with straight joints or with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Technical Advice No. 5.1/12 - 2271 V1 of March 2012.
      Tile profile category: Category G2.
      Number of tiles per pallet: 160. Weight per pallet: 680 kg.
      Production site: Aiguillon plant.
      Mountain class: Conforms with standard NF P31-313, up to altitude of 2,000 m.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.plein-ciel_7770123_fr
    • Product familyToitures en pente
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plein Ciel
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)332
    • ความลึก (มิลลิเมตร)77
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING