เผยแพร่สินค้าของคุณ
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
    Monier

    Regence

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)

    Character and charm are in the spotlight.

    Lightweight and easy to install.

    A flat tile that combines modernity and classic appearance.

    Fitting tolerance for flexible installation.

    สเปคสินค้า
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.2 to 20.3 Unit weight: ≈ 2.3 kg. Weight per m²: from 44.2 to 46.7 kg. Overall length: ≈ 32.8 cm. Overall width: ≈ 22.6 cm. Useful width: ≈ from 18.6 to 18.8 cm. Variable longitudinal gauge: 26,6 to 27,6 cm. Minimum slope (Protected site with under-roof): 45 % / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1 cm. Transversal fitting tolerance: 0.3 cm. Linear metre of batten/m²: from 3.7 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Silicone product: An additive is necessary for the seals. Number of tiles per pallet: 510 Weight per pallet: 1180kg. Production site: Roumazières plant.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.regence_7770116_fr
    • Product familyToitures en pente
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Regence
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)328
    • กว้าง (มิลลิเมตร)226
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง