เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rubin 11V
Rubin 11V
Rubin 11V
Rubin 11V
    Monier

    Rubin 11V

    The Rubin 11V’s form mimics the nostalgic look of the VH and the OVH, only larger in size. The Rubin 11V combines classic design with innovative modern technology. The roof tile is particularly suitable for renovation of old roofs with a new roof covering. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 373 (338 - 373 mm). Minimum Roof pitch 16°. For roof pitches 15-16° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 443 x 280 mm. Coverage 233 mm +/- 1mm. Units per m2 of 11,5 - 12,7. Weight per m2 ± 41.1 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rubin-11v_7780004_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rubin 11V
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)443
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles