เผยแพร่สินค้าของคุณ
Signy Finnez
Signy Finnez
Signy Finnez
Signy Finnez
    Monier

    Signy Finnez

    The freedom to choose, we offer you with the model Signy-Finnez. Totally at home on a classic house, but also perfectly in place on modern homes. The roof tile in matte anthracite gives a creative twist. Then take a look at the shade of red rustic! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 300 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 480 x 326mm. Coverage 280mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.7– 11.9. Weight per m2 47.5 – 58.3kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.signy-finnez_7770102_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Signy Finnez
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)483
    • กว้าง (มิลลิเมตร)329
    • ความลึก (มิลลิเมตร)61
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles