เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sneldek Classic/Aerlox
Sneldek Classic/Aerlox
Sneldek Classic/Aerlox
    Monier

    Sneldek Classic/Aerlox

    You like solid: a roof must be reliable. Year after year, rain or shine. The Sneldek is a timeless tile that has made its mark. It has been used on homes for decades and produces a recognizable, friendly roof. In addition to an excellent price-quality ratio, the Sneldek offers you the comfort of years of security. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Size: 420 x 332 mm Batten Gauge: 295-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17,5 degrees. For roof pitches 15-17,5 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sneldek-novo-plus_7780069_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sneldek Novo Plus
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles