เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tegalit
Tegalit
Tegalit
Tegalit
    Monier

    Tegalit

    May we introduce the Tegalit to you? This is a pan with a powerful design character that underlines the exclusivity of the house. Far from 'average' and 'average'. The Tegalit is therefore the perfect choice as a roof covering for a home.! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Size: 420 x 330 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 25 degrees. For more details follow links to Technical description.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tegalit_7780036_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tegalit
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)52
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles