เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
    Monier

    Tuile Du Nord

    Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tuile-du-nord_7770110_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tuile du Nord
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)281
    • กว้าง (มิลลิเมตร)214
    • ความลึก (มิลลิเมตร)67
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles