เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tuile Plat
Tuile Plat
Tuile Plat
    Monier

    Tuile Plat

    Due to its modern design, the Tuile Plat is a roof tile that fits mainly new construction. New construction that stands out for its clean lines and contemporary design. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 340 - 395 mm. Minimum Roof pitch 30°. For roof pitches 15-30° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 470 x 280 mm. Coverage 240 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.5 – 12.3. Weight per m2 46.2 – 54.1kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tuile-plat_7770101_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tuile Plat
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)470
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)65
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles