เผยแพร่สินค้าของคุณ
VH-Variabel
VH-Variabel
VH-Variabel
    Monier

    VH-Variabel

    The VH Variabel is the Improved Hollow. A pan that has been doing well for years. This is partly due to the modest, stylish appearance. With its slight undulation, the VH-Variabel is ideal for creating a beautiful and familiar roof image. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 300 mm (288 - 300 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 361 x 256 mm. Coverage 220 mm +/- 1mm. Units per m2 of 15,2 - 15,8. Weight per m2 ± 40,3 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vh-variabel_7770099_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VH Variabel
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)361
    • กว้าง (มิลลิเมตร)258
    • ความลึก (มิลลิเมตร)82
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles