เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vlakke Mulden
Vlakke Mulden
Vlakke Mulden
    Monier

    Vlakke Mulden

    The Vlakke Mulden is a tile that has been doing well for years. It has been protecting countless houses against wind and weather for many decades. It is a popular tile and that is due to the reliability and security that it offers. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Size: 420 x 242 mm Batten Gauge: 338-350 mm Cover width: 205 mm Minimum Roof pitch 25 degrees. For more details follow links to Technical description.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vlakke-mulden_7780005_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vlakke Mulden
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)242
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles