เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

The Crocodile´s most obvious function is as a staircase, which enhances the strength and balance of the child. When turned upside down you have an angled surface with a see saw function and the child can walk/lie on its entire straight surface. The Crocodile has three seating levels for the small child and it is splendid for the social dimension that 2-3 children can sit together on the same piece of furniture.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crocodile
  • Product familyKIds furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tumbling Animals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)240
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFirm Foam
  • วัสดุรองFirm Foam
  • ออกเเบบโดยอัฟกานิสถาน
  • ผลิตโดยอัฟกานิสถาน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)