เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bobles Elephant
Bobles

Bobles Elephant

The Elephant has a rocking function where the child is challenged and stimulated while sitting. Later on, the child can stand on top of the Elephant's feet, which challenges the child's balance while standing. The Elephant is also good to lie across - both when you lie flat on your stomach and on your back. Last but not least, purely functional it is a great chair to sit on - both for the child and their parents.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Elephant
  • Product familyKIds furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tumbling Animals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)310
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)240
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFirm Foam
  • วัสดุรองFirm Foam
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)