เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bobles Pig
Bobles

Bobles Pig

The Pig are available in two sizes and can be stacked. The low one is for the child who has just learned to sit. The big one is for the older child, and stacked, they fit teenagers and grown-ups. It has a size that enables the child to sit on it while in movement, which enhance not only the balance but also the joint senses. Children can lie across them and have both the backside of their bodies and their arms strengthened.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pig
  • Product familyKIds furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tumbling Animals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)240
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFirm Foam
  • วัสดุรองFirm Foam
  • ออกเเบบโดยอัฟกานิสถาน
  • ผลิตโดยอัฟกานิสถาน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)