เผยแพร่สินค้าของคุณ
16-Series
16-Series
16-Series
    Bocci

    16-Series

    16 is formed by sequentially pouring three separate layers of molten glass – in varying opacities – on a horizontal plane. Each layer responds to the indeterminate shape of the previous pour to create a uniquely layered whole. Two of these pieces are then attached and illuminated with an internal LED lamp.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.16
    • Product familyElectrical equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling lamps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)