เผยแพร่สินค้าของคุณ
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

4.1 จาก 5 ดาว4.1(9 รีวิว)
21.1 is a single 21 pendant hung from a round canopy. The pendant is designed to hang either alone or with a clustering of 21.1 chandeliers. Solitary pendants can be used to highlight areas of a room, or in random groupings form an ambient chandelier. Inspired by the sporadic, perhaps discordant arrangement of barnacles on a rock surface, the 21 is fabricated from thin sheets of porcelain wrapped around frosted borosilicate glass trumpet-shaped diffusers. Each diffuser houses a low voltage (12V, 20W xenon) lamp. A strong contrast is established between the organically distributed soft light passing through the translucent white porcelain skin and the sharp, crisp light passing through the borosilicate glass diffuser.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.21
  • Product familyElectrical equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling lamps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)