เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carlton corner sofa with resting unit AG42
Carlton corner sofa with resting unit AG42
Carlton corner sofa with resting unit AG42
Carlton corner sofa with resting unit AG42
Carlton corner sofa with resting unit AG42
Carlton corner sofa with resting unit AG42
    BoConcept

    Carlton corner sofa with resting unit AG42

    Drawing inspiration from 60s and 70s furniture design, the delicate Carlton sofa will give your living room that subtle retro touch that's sure to turn some heads. The open end will create a dynamic, welcoming atmosphere - a true blessing for the integrated areas of open-plan living.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Carlton-AG42
    • Product familyCarlton
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSofa beds

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย