เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nawabari 2-seater sofa higher leg 370-2101
BoConcept

Nawabari 2-seater sofa higher leg 370-2101

Make a sculptural statement with the Nawabari sofa. Elegant yet playful with a distinctive curved shape.

Soft, and durable this fabric will serve to emphasise the comfort and design of your chosen furniture.The SKAGEN fabric is named after the northernmost point in Denmark. The city of Skagen is renowned for its amazing light, unique nature, and white beaches with beautiful lines. The lines in the SKAGEN fabric ensure a beautiful and characteristic expression that is both elegant and modern. The fabric feels incredibly soft and it comes in an extremely durable quality.

The fabric has been given a stain and water repellent treatment and is certified according to STANDARD 100 by OEKO TEX®, which is a guarantee that no hazardous chemicals have been used in its production.

Add an exclusive touch to your furniture with the striped velvet effect of the SKAGEN fabric.

สเปคสินค้า
  • Dimensions

    Armrest height: 82½ cm

    Depth: 102 cm

    Height: 86½ cm

    Legs height: 20 cm

    Seating height: 47½ cm

    Weight: 45 kg

    Width: 173½ cm

    Designed by

    BIG, Bjarke Ingels group

    Finish

    Leg: powder coated

    Item number

    447121016164075

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Nawabari-2-seater-sofa-higher-leg-370-2101
  • Product familyNawabari
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย