เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101
Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101
Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101
    BoConcept

    Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101

    Make a sculptural statement with the Nawabari sofa. Elegant yet playful with a distinctive curved shape.

    Soft, and durable this fabric will serve to emphasise the comfort and design of your chosen furniture.The SKAGEN fabric is named after the northernmost point in Denmark. The city of Skagen is renowned for its amazing light, unique nature, and white beaches with beautiful lines. The lines in the SKAGEN fabric ensure a beautiful and characteristic expression that is both elegant and modern. The fabric feels incredibly soft and it comes in an extremely durable quality.

    The fabric has been given a stain and water repellent treatment and is certified according to STANDARD 100 by OEKO TEX®, which is a guarantee that no hazardous chemicals have been used in its production.

    Add an exclusive touch to your furniture with the striped velvet effect of the SKAGEN fabric.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Armrest height: 82½ cm

      Depth: 102 cm

      Height: 86½ cm

      Legs height: 20 cm

      Seating height: 47½ cm

      Weight: 57 kg

      Width: 238½ cm

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Leg: powder coated

      Item number

      447131016221075

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nawabari-3-seater-sofa-higher-leg-370-3101
    • Product familyNawabari
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย