เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
    BoConcept

    Nawabari lounge chair higher leg 370-1101

    Bring your living room to life with the playful Nawabari armchair. 

    NAPOLI is a corduroy velvet fabric developed exclusively for BoConcept. It is a woven fabric composed of twisted fibres that, when woven, lie parallel in order to form a distinct pattern like a 'cord'. The fabric looks as if it is made from multiple cords laid parallel to each other and then stitched together (hence the name corduroy). NAPOLI has a soft and pleasant hand feel with a vintage look with a very modern appeal.

    Designed in collaboration with BIG - Bjarke Ingels Group.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Armrest height: 82½ cm

      Depth: 102 cm

      Height: 86½/47½ cm

      Seating height: 47½ cm

      Weight: 31 kg

      Maximum weight load: 125 kg

      Width: 91½ cm

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Leg: powder coated

      Item number

      447111018267075

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nawabari-lounge-chair-higher-leg-370-1101
    • Product familyNawabari
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย