เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bergamo bend sofa BG01
Bergamo bend sofa BG01
Bergamo bend sofa BG01
Bergamo bend sofa BG01
Bergamo bend sofa BG01
    BoConcept

    Bergamo bend sofa BG01

    Bergamo by Morten Georgsen is organic luxury made comfortable. Bergamo elegantly combines extraordinary, individual comfort with an elegant aesthetic. The result is a contemporary sofa with an all-day comfort.


    Bergamo combines clean, minimal lines with organic shapes to create a visual statement in any space. The unifying stitching design on the base, armrests, and backrest of Bergamo adds a graceful sense of comfort. The Bergamo sofa is crafted with low, discrete legs that create a light, 'floating’ look. Change the depth of the seat by using the loose back cushions differently. Why not place the cushions against the armrests? In addition to providing extra armrest support, it will also allow you to sit comfortably on the sofa with your legs raised. Bergamo can be customised in a variety of different fabrics and materials to suit your existing decor. 

    สเปคสินค้า

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.bergamo-bend-sofa-BG01
      • Product familyBergamo
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-06-30
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักFabric
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
      • IFC classificationFurniture
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
      • Uniclass 2015 DescriptionSofas

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย