เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carmo 3-seater sofa 3001
BoConcept

Carmo 3-seater sofa 3001

The modern Carmo sofa is a real show-stopper with its cubic look, perfectly accentuated by exclusive piping details. Don’t be fooled by the straight lines, this sofa is a dream to sit on. Cosy up with your family or claim the sofa all to yourself with this roomy 3 seater sofa.


สเปคสินค้า
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    78 kg

    Width

    258 c

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Finish

    Leg

    lacquered

    Item number

    416130016094

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Carmo-3001
    • Product familyCarmo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas