เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fusion armchair - L042
BoConcept

Fusion armchair - L042

The fusion armchair, inspired by the art of origami, has a unique sculptural look and a plump seat just waiting to give you a hug. With slim wooden legs to lighten the look of the heavy seat, this is an armchair dying to make a design statement in your living room.
สเปคสินค้า
  • Leg: oak Upholstery: beige Lazio fabric 6091 Designed by: Oki Sato, nendo Upholstery composition: 34% acrylic, 24% cotton, 14% wool, 12% viscose, 12% polyester, 4% linen Leg: lacquered Armrest height: 74½ cm Depth: 78 cm Height: 74 cm Seating height: 39 cm Weight: 25 kg Maximum weight load: 125 kg Width: 97 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fusion-L042
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม