เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Boeropako

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Boeropako
แบรนด์: Boero
Product family: washable water-based paint
กลุ่มสินค้า: Boeropako
วันที่เผยแพร่: 2018-12-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (4)

MATT WASHABLE WATER-BASED PAINT

Extra matt washable water-based paint for interiors. This product, which has excellent filling and masking power and good hiding power, can also be used to re-coat wallpaper.

 The use of special raw materials gives the product excellent brushability and an extra matt finish, masking small surface imperfections or application blemishes. Can be used in any environment (bedrooms, living rooms, kitchens, bathrooms, etc.).

washable water-based paint. Please see Italian version for full specification.


วัสดุหลัก: Acrylic
วัสดุรอง: Paint
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
ชื่อ UNSPSC: Paint filters
รหัส UNSPSC: 40161524
Uniclass 1.4 รหัส: L7341
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Paint
Uniclass 2.0 รหัส: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ac_25_20_60
Uniclass 2015 รายละเอียด: Painting
NBS Reference รหัส: 35-85-60
NBS Reference รายละเอียด: Painting And Clear Finishing Systems
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes

ชื่อ มูลค่า
Application TOOLS brush, roller
Colour PALETTE: I COORDINATI
Facing Material matt
Material synthetic binders in emulsion
Special Coating Property Extra matt washable water-based paint for interiors
Surface Preparation civil plaster, plasterboard, fibre cement, skim coated walls, suitably prepared wallpaper
Total DFT substrates must be sound, dry, clean, firm and free of damp patches and traces of dirt and grease, etc. Remove flaking or chalky old paintwork by brushing or sanding. Imperfections, cracks and flaking must be removed and filled with BOEROSTUCCO.
Type PAINT

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour PALETTE: I COORDINATI
Material synthetic binders in emulsion

BIMobject®