เผยแพร่สินค้าของคุณ
BKB Sisal Granite
BKB Sisal Granite
    Bolon

    BKB Sisal Granite

    Flooring inspired by Sisal mats, with a soft, structured yet durable feel presented in grey. The floor has a classic stylish pattern and a soft, textile feel and structure – making it an outstanding flooring solution for offices, hotels, and many other environments. The collection is weaved with folded yarn with a wearing rating of 32.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    สเปคสินค้า
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102751
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102796
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sisal-granite
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BKB
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring