เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
    Bolon

    Artisan Fuchsia

    An intensely cerise colour with serious qualities. Reflecting its darker tones, Fuchsia becomes very dramatic next to black itself.

    Artisan is an energetic and alert collection available in seventeen solid colours. With a beautiful balance between the colours of the warp and weft, as well as its small-scale structure, it serves as an excellent foundation for all interiors.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    สเปคสินค้า
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103637
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103639
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years

      WEIGHT KG/SQM

      4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Artisan-fuchsia
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artisan
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction