เผยแพร่สินค้าของคุณ
Botanic Vintage
Botanic Vintage
Botanic Vintage
Botanic Vintage
Botanic Vintage
Botanic Vintage
Botanic Vintage
    Bolon

    Botanic Vintage

    Soft and dark blue, it attracts and compels. Vintage is the colour of a full moon sky, filled with elegance.

    Botanic is a timeless yet contemporary collection – elegant, embracing, and amiable. The collection features a balanced and long-lived colour scale carefully selected for the tactile and soft structure of the weave.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    สเปคสินค้า
    • ROLLS

        ARTICLE NUMBER114157
        CLASSIFICATION32
        WARRANTY10 years
        WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
        THICKNESS MM2,3 mm

        MEASURES

        200 cm x std 25 m
        RECYCLED CONTENT65%
        FIRE RATINGBfl-s1


        TILES

        ARTICLE NUMBER  114196
        CLASSIFICATION 32
        WARRANTY 10 years
        WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
        THICKNESS MM 2,9 mm
        MEASURES 50 x 50 cm
        SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
        RECYCLED CONTENT 72%
        FIRE RATING Bfl-s1


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.botanic-vintage
      • Product familyFlooring
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Botanic
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-02-17
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักVinyl
      • ออกเเบบโดยสวีเดน
      • ผลิตโดยสวีเดน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
      • IFC classificationFloor

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย