เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
Bolon by Jean Nouvel Design No.6
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.6

    Handmade, industrial flooring with architectural sensibilities and a linear design that amplifies spatial geometry – No 6’s colour palette features light grey in two shades.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    สเปคสินค้า
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106014
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.No_6
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bolon by Jean Nouvel Design
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring