เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZIGZAG CYAN
Bolon
Archived

ZIGZAG CYAN

Born from our beautiful 2012 collaboration, this collection is based on Missoni’s classic patterns and generous colours. Using the latest weaving technology to release this fantastic colour palette, the result is a playful, confident and contemporary woven vinyl flooring range that is also durable, practical and easy to maintain. Featuring a profiled yarn, a thread with a textured surface which can be used for jacquard weave. Taking design cues from Missoni’s classic patterns – including the signature Zigzag – and highlighting warm, passionate colours, the updated collection exudes joy and confidence. The collection also offers practical benefits including easy cleaning and maintenance, a long guarantee and full environmental certification.

Woven design flooring/carpets.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZIGZAG-CYAN
  • Product familyFabric floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ZIGZAG
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameCarpeting
  • UNSPSC code30161701
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17
  • OmniClass TitleCarpet Flooring
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction