เผยแพร่สินค้าของคุณ
S7300L 3-WAY BRASS BALL VALVE, T-PORT, LEVER
RuB Valves & Actuators

S7300L 3-WAY BRASS BALL VALVE, T-PORT, LEVER

1/2" - 2", 3-WAY, 4 SEATS, FULL-PORT, T-PORT

The s.73 series has a ball seal at every port, and offers a wide variety of possible flow configurations. Positive shut-off can be achieved at any of the exiting ports. By specifying the appropriate ball port configuration, the T-port design allows flow direction to be adjusted for virtually any situation and is ideal for mixing applications. Our s.73 multi-port valves can reduce the number of valves required in piping systems and can significantly lower overall costs by replacing two or three conventional 2-way valves, eliminating excess fittings, saving space and simplifying automation. The valve can be purchased separately, with handle or with a RuB actuator already mounted.

S73D00L 1/2"

S73E00L 3/4"

S73F00L 1"

S73G00L 1 1/4"

S73H00L 1 1/2"

S73I00L 2"

สเปคสินค้า
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 20 bar (300 PSI) non-shock cold working pressure

    • -20°C to +150°C (-4°F to +302°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • S.7300 without handle actuator ready

    • Various actuator linkage kit

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.s7300l-3-way-brass-ball-valve-t-port-lever
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ