เผยแพร่สินค้าของคุณ
S90 MM BRASS BALL VALVE
S90 MM BRASS BALL VALVE
S90 MM BRASS BALL VALVE
S90 MM BRASS BALL VALVE
    RuB Valves & Actuators

    S90 MM BRASS BALL VALVE

    1/4" - 2", MM, FULL-PORT, ISO228

    Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Full bore ball valve with threaded connection Female/Female and/or Male/Female and/or Male/Male UNI ISO 228. Available with steel lever or aluminum T-handle.

    S90 MM BRASS BALL VALVE (red lever)

    S90B22 1/4"

    S90C22 3/8”

    S90D22 1/2"

    S90E22 3/4"

    S90F22 1"

    S90G22 1 1/4"

    S90H22 1 1/2"

    S90I22 2"

    S90 MM BRASS BALL VALVE (red t-handle)

    S90C27 3/8”

    S90D27 1/2"

    S90E27 3/4"

    S90F27 1"

    S90 MM BRASS BALL VALVE (black t-handle)

    S90D27K 1/2"

    S90E27K 3/4"

    S90F27K 1"

    S90 MM BRASS BALL VALVE (lockable handle)

    S90C29 3/8”

    S90D29 1/2"

    สเปคสินค้า
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by male

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +180°C (-40°F to +356°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

      • Dezincification resistant brass body and components

      • Stubby handle up to 2”

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s90-mm-brass-ball-valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ