เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tourlock 120A (USA) 3-Wing High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 120A (USA) 3-Wing High Security Revolving Door

Automated, Successive Bi-Directional TrafficThe Tourlock 120A is an automated three-wing security revolving door. As the door only has three segments, users approaching the door from the non-secure and secure side must take turns to enter and exit. However, they can authorize themselves at the same time, the second authorization will be remembered and rotation will start as soon as the first passage has been completed.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
Product VideosVideo of -YWk2h2WaO0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.boon-edam_0008
  • Product familySecurity Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security Doors and Portals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRevolving Door Entrances
  • OmniClass Number23-13 33 23 15 13
  • OmniClass TitleRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้