เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door

Automated, One-Way Exit TrafficThe Tourlock 120S is a one-way, automatic security revolving door ideal for applications where a high-capacity, exit-only solution is needed, for example, at airport terminals or courthouses. This automatic 3-wing door has a contact mat which prohibits users from entering the door in the wrong direction. Available in virtually every color or finish to match modern or traditional surroundings.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.boon-edam_0009
  • Product familySecurity Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security Doors and Portals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRevolving Door Entrances
  • OmniClass Number23-13 33 23 15 13
  • OmniClass TitleRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้