เผยแพร่สินค้าของคุณ
TAP 50 (USA) Half-Cylinder Security Portal
Boon Edam

TAP 50 (USA) Half-Cylinder Security Portal

The High Security Retrofit SolutionThe TAP 50 is a fully programmable half cylinder portal that can be placed over an existing door to create an anti-piggybacking solution at a relatively low cost. Available with bullet resistant glass and uni-directional or bi directional electrical controls. Choose from recessed mounting or surface mounting – contact us for details!
Safety and Emergency Controls
  • Inside call button and intercom in the event that assistance is needed.
  • Remote control panel that opens both doors for continuous entry and exit.
  • Connections can be made to the building’s fire alarm system, opening both doors immediately to allow evacuation.
  • Battery back-up system allows for two hours of continuous use.
  • Mechanical release lever that releases the door on the public side.
  • Hand crank to open the door on the secure side.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
Instruction VideoVideo of XBYFfloRB54
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.boon-edam_0011
  • Product familySecurity Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security Doors and Portals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้