เผยแพร่สินค้าของคุณ
TAP 250 (USA) Multipurpose ADA Interlocking Security Portal
Boon Edam

TAP 250 (USA) Multipurpose ADA Interlocking Security Portal

Multipurpose ADA Interlocking Security PortalMultipurpose / ADA Interlocking Door System provides flexibility and state of the art technology to ensure the highest level of security with a larger portal size for ADA or other requirements. The TAP-250 Interlocking Door System with extended cabin length is a fully programmable cylindrical portal. The system can be integrated with any type of access control system. Choose from recessed mounting or surface mounting – contact us for details!
Safety and Emergency Controls
  • Inside call button and intercom in the event that assistance is needed.
  • Remote control panel that opens both doors for continuous entry and exit.
  • Connections can be made to the building’s fire alarm system, opening both doors immediately to allow evacuation.
  • Battery back-up system allows for two hours of continuous use.
  • Mechanical release lever that releases the door on the public side.
  • Hand crank to open the door on the secure side.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.boon-edam_0013
  • Product familySecurity Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security Doors and Portals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้