เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trilock 75 (USA) Robust Tripod Turnstile
Boon Edam

Trilock 75 (USA) Robust Tripod Turnstile

The Robust Tripod TurnstileThe Trilock 75 is the tripod turnstile you need when design and aesthetics are important but you also require a truly robust secured entry solution that is able to withstand large user volumes and abusive conditions.

Available with your choice of custom finishes to match surroundings from transit stations to Class A office buildings, the Trilock 75 tripod turnstile can be customized to meet your needs.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
Product VideoVideo of EGwCmZruoog
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.boon-edam_0024
  • Product familyTurnstiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tripod Turnstiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23 11
  • OmniClass TitleWaist Height Turnstiles

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้