เผยแพร่สินค้าของคุณ
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 940mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 940mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 940mm
    Boon Edam

    Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 940mm

    Coordinating harmoniously with our Lifeline Series of speed gates, this wide line side gate can form part of your existing combination of security gates or be used as a stand-alone solution. This single wing access gate is undeniably the slimmest in the market featuring modern, intelligent technology and an elegant, frameless wing.

    Winglock Swing - Slim Access Gate

    The Winglock Swing is really easy to use, no training is required and the intuitive LED lights make the user experience and walk-through simple and enjoyable. The various light signals for functions such as in use, authorsied, standby, include pulsing and quick blinking to further guide your visitors through – even those who have never used the product find it a smooth transition.

    สเปคสินค้า
    • Winglock Swing - Slim Access Gate

      • Diameter/Unit width (mm): 958
      • Barrier Height (mm): 940
      • Capacity (per minute)*: 30
      • Nr of doorwings: 1
      • Disabled Access: Yes
      • Emergency Exit**: No/Yes
      • Collapsible Doorset/Barrier: No 
      • Finish: Stainless Steel
      • Options: External control panel
      • Power supply: 200-240 VAC, 50/60 Hz
      • Power consumption operating: 20W
      • Power consumption stationary: 9W

      * Depending on access control system.
       ** Escape route requirements are subject to local regulations.

      For detailed project specific specification text contact your local Boon Edam supplier.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WLS-001-Height940mm-EMEA
    • Product familyGates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Gates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
    • OmniClass Number23-29 13 23 11
    • OmniClass TitleWaist Height Turnstiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย แอฟริกา