เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Security camera FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: flexidome-ip-7000-vr
แบรนด์: Bosch Security and Safety Systems
Product family: Video systems
กลุ่มสินค้า: IP Cameras
ความสูง (มิลลิเมตร): 124
ความลึก (มิลลิเมตร): 158
วันที่เผยแพร่: 2017-03-30
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 2
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes one camera type with a number of products:

  • FLEXIDOME IP starlight 7000 VR (NIN-73013-A3A, NIN-73013-A10A, NIN-73023-A3A, NIN-73023-A10A); Link to Datasheet: https://tinyurl.com/FLEXIDOME-...

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR:
- Excellent low-light performance
- Built-in Intelligent Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data
- Intelligent Dynamic Noise Reduction reduces bandwidth and storage requirements by up to 50%
- Extended Dynamic Range mode to see details in bright and dark areas simultaneously
- Easy to install with auto zoom/focus SR lens, wizard and pre-configured modes

High-performance IP dome camera for IVA-optimized, mission critical, HD surveillance in low light and with hybrid IP/analog operation.

Product type:
Fixed IP dome

Power:
PoE / 12 VDC / 24 VAC

Lens—opening angle:
Viewing angle (3 - 9 mm) Wide: 117º x 59º (H x V) Tele: 37º x 21º (H x V )
(4:3 mode, 1080p models only): Wide: 82º x 59º (H x V) Tele: 28º x 21º (H x V )
Viewing angle (10 - 23 mm): Wide: 32º x 18º (H x V) Tele: 14.4º x 8.1º (H x V )
(4:3 mode, 1080p models only): Wide: 24º x 18º (H x V) Tele: 11º x 8.1º (H x V )

Starlight sensitivity:
Color x 0.0075 lx
Mono x 0.0011 lx

Dynamic range:
High Dynamic Range (10-bit, 3x exposure) x 120 dB WDR
Measured according to IEC 62676 Part 5 x 110 dB WDR

Video compression:
H.264, M-JPEG

Imaging resolution:
1080p HD

Maximum images per second:
up to 60 images/sec

Local storage:
microSD card

Analytics:
Intelligent Video Analytics (IVA)

starlight Technology:
Yes

Vandal resistant:
IK10

Indoor/Outdoor:
Indoor, outdoor

Weight:
0.85 kg (1.28 kg with SMB)

Operating temperature:
-30°C to +50°C (-22°F to +122°F)

Weather rating:
IP66


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง: Polycarbonate
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
ชื่อ UNSPSC: Security cameras
รหัส UNSPSC: 46171610
Uniclass 1.4 รหัส: L76261
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Cameras
Uniclass 2.0 รหัส: SS-75-40
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Security Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_60_75_86
Uniclass 2015 รายละเอียด: Surveillance cameras, monitors and ancillaries
NBS Reference รหัส: 75-40
NBS Reference รายละเอียด: Security Systems