ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | mic-ip-fusion-9000i |
---|---|
แบรนด์: | Bosch Security and Safety Systems |
Product family: | Video systems |
กลุ่มสินค้า: | IP Cameras |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 298.14 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 421.03 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 181.41 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-06-22 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
This is just one product of this category for which we offer BIM data.
All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website:
https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The family includes one camera type with a number of products:
• Outdoor (MIC-9502-Z30BQS, MIC-9502-Z30WQS, MIC-9502-Z30GQS, MIC-9502-Z30BVS, MIC-9502-Z30WVS, MIC-9502-Z30GVS, MIC-9502-Z30BVF, MIC-9502-Z30WVF, MIC-9502-Z30GVF)
- Ruggedized IP PTZ camera with high performance thermal imager and HD visible imager sitting side-byside
- Designed to provide the highest availability of useable images regardless of lighting conditions in extreme environments (weather, dust/debris/ smoke, etc.)
- Unique metadata fusion feature provides the ultimate in situation awareness
- Exceptional early detection capabilities: Object detection up to 4517 m (14,820 ft) based on DRI criteria
- Advanced on-board intelligent video tracking, object detection even when camera is on tours
URL สินค้า: | https://www.boschsecurity.com |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.boschsecurity.com |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.boschsecurity.com |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/boschsecuritysystems/product/mic-ip-fusion-9000i
วัสดุหลัก: | Aluminium |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | |
ผลิตใน: |
หมวดหมู่ BIMobject : | ไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ |
---|---|
ชื่อ UNSPSC: | Security cameras |
รหัส UNSPSC: | 46171610 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L76261 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Cameras |
Uniclass 2.0 รหัส: | SS-75-40 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Security Systems |
NBS Reference รหัส: | 75-40 |
NBS Reference รายละเอียด: | Security Systems |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Height | 421.03 mm |
Width | 298.14 mm |
BIMobject®