เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Fire safety products Sounders

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: sounders-FNM-420
แบรนด์: Bosch Security and Safety Systems
Product family: Fire detection devices
กลุ่มสินค้า: Adressable sounder
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 110
ความสูง (มิลลิเมตร): 110
ความลึก (มิลลิเมตร): 95
วันที่เผยแพร่: 2017-07-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: ชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
ดาวน์โหลด (1)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

 https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes three sounder types with a number of products:

  • FNM-420U Sounders, uninterruptible (FNM-420U-A-WH, FNM-420U-A-RD, FNM-420U-B-RD)
  • FNM-420-B-RD Sounder Outdoor, Red (FNM-420-B-RD)
  • FNM-420-A Sounder Indoor (FNM-420-A-WH, FNM-420-A-RD)

FNM-420U Sounders, uninterruptible:
Sounder for uninterruptible alarm signaling at the location of a fire, for indoor and outdoor areas

FNM-420-B-RD Sounder Outdoor:
analog addressable stand-alone sounder for outdoor use, red

FNM-420-A Sounder Indoor:
analog addressable stand-alone sounder for indoor use

FNM-420U Sounders, uninterruptible:
- Uninterruptible alarm signaling, even in the LSN stub
- Maximum current consumption of less than 4.35mA
- Volume of up to 101.3dB(A)
- Immediate synchronization
- Long life cycle and modern design

FNM-420-B-RD Sounder Outdoor:
- Volume of up to 102.5dB(A)
- Maximum current consumption of less than 4.05mA
- Up to 75 sounders per LSN 0300 A loop and 100 per LSN 1500 A loop
- Immediate synchronization
- 32 different tone types can be selected (incl. DIN tone)

FNM-420-A Sounder Indoor:
- Volume of up to 101.3dB(A)
- Maximum current consumption of less than 4.05mA
- Up to 100 sounders per LSN loop
- Immediate synchronization
- 32 different tone types can be selected (incl. DIN tone)


Electrical:
Operating voltage x 15 V DC to 33 V DC
Quiescent state x less 1.0 mA
Alarm x <4.05 mA

Mechanics:
Connections (inputs/outputs) x 0,28 mm² to 2,5 mm²
Dimensions (H x W x D) x 105 x 105 x 95 mm (outdoor: 110 x 110 x 95 mm)
Housing
Material x Plastic, ABS
Color x red, similar to RAL 3001 (white, similar to RAL 9010)
Weight
Without packaging x 250 g
With packageing x 300 g

Environmental conditions:
Permissible operating temperature x -25 °C to +70 °C (FNM-420 U: -20°C to +70°C)
Permissible storage temperature x -25 °C to +85 °C (FNM-420U: -20°C to +70°C)
Protection class as per EN 60529 xFNM-420-A: IP 42 * (FNM-420-B: IP 66 *) (FNM-420U: ---)

Special features:
Sound pressure level at a distance of 1 m x max. 101.3 dB(A) (FNM-420-B: 102.5 dB(A))
Frequency range x 440 Hz up to 2,90 kHz


วัสดุหลัก: ABS
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.25

หมวดหมู่ BIMobject : ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกัน
IFC classification: Alarm
ชื่อ UNSPSC: Fire alarm systems
รหัส UNSPSC: 46191505
Uniclass 1.4 รหัส: L76253
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Alarms/sounders
Uniclass 2.0 รหัส: PR-16-03-30
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Fire Alarm Sounders
NBS Reference รหัส: 16-03-30
NBS Reference รายละเอียด: Fire Alarm Sounders

BIMobject®